Diffus sensor
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
Diffus sensor
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
- Intuitiv indstilling af følsomhed via trykknap
- LED-display til kontrol af skiftestatus og funktion
- Kombineret AC/DC udgangs trin
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 8 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1,7 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1...600; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Max. Lysplet diameter [mm] | 169 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 338 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|