• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. OG5046

Aftaster for spejl

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

Aftaster for spejl

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: OGP200 eller OGP201 eller OGP500 Produktsammenligning: OG5046 / OGP200 / OGP201 / OGP500 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Kapsling gevindtype
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; polariseringsfilter; Funktionskontrol udgang
Funktions princip Aftaster for spejl
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] < 32
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 660
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Funktionskontrol udgang ja
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] 3,5
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] 10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 500
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Rækkevidde [m] < 3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde ja
Max. Lysplet diameter [mm] 262
Lysspot dimensioner refererer til ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 72
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale PBT
Optikmateriale
PMMA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Funktion 1 x LED, rød
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve