- Produkter
- OG5110
Thru-beam sensor (modtager)
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Thru-beam sensor (modtager)
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: OGE503 Produktsammenligning: OG5110 / OGE503 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Kapsling | gevindtype |
---|
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Funktionskontrol udgang |
---|---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 24 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 15 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|