Thru-beam sensor (sender)
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Thru-beam sensor (sender)
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Specielt pladsbesparende design med lysafgivelse på siden
- Brug den hvor pladsen er trang
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget lang rækkevidde
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 19 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 9 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 3000 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1714 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 58 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Rustfrit stål; ABS | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|