- Produkter
- OGD582
Optisk afstandssensor
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optisk afstandssensor
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Både afstands værdi og reflektivitets værdi er simultant til stede
- Identifikation og sortering ved skelnen mellem farve/kontrast og afstand/højde på emner
- Fleksible installations muligheder takket være rækkevide op til 1.5 m
- Proces værdier vist på 2-farvet display og sendt via IO-Link
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 75; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Indgange
Indgange | Laser On/ Off |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Max. Lysplet diameter [mm] | 5 |
---|---|
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Bagggrundsafblænding [m] | < 20 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Indstillingsområde emnets reflektivitet [%] | 6...900; (reflektivitet; 6 % sort papir; 100 % hvidt papir) |
Målefrekvens [Hz] | 33 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 217 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 229,8 |
---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Dimensioner [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; front linse: glas |
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
hysterese kurve for afstands måling
|
|
---|
|
|
---|
hysterese kurve for emnets reflektivitet
|
|
---|
Yderligere informationer
Parameter | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Gentagelsesnøjagtighed: 6 σ
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | ||
Afstand | hvidt (90 % reflektion) | Sort (6 %...90 % remission) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Værdierne gælder for | |
Udefrakommende lys på emnet | < 10 klx |
Konstante omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter | 15 |