- Produkter
- OGD596
Optisk afstandssensor
OGD596
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optisk afstandssensor
OGD596
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Lille kompakt designmed standard M18 gevind og PMD time-of-flight teknologi
- måling til nærmeste millimeter og kontinuerlig overvågning af afstanden
- Nem indstilling med 3 knapper eller IO-Link
- Visualisierung_des_Abstandswertes_ueber_IO_Link_und_2_Farb_Display_am_Geraet
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Applikation
Applikation [m] | 0,03...0,3 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 75; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100; (pr udgang) |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 25...300 |
---|---|
Max. Lysplet bredde [mm] | 3 |
Max. Lysplet højde [mm] | 3 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Bagggrundsafblænding [m] | 0,03...19,2 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 33 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 2 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 181 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 205,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Dimensioner [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; front linse: glas |
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
hysterese graf
|
|
---|
Yderligere informationer
Parameter | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FSP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Gentagelsesnøjagtighed: 6 σ
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | ||
Afstand | hvidt (90 % reflektion) | sort (6% refleksion) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Værdierne gælder for | |
Udefrakommende lys på emnet | < 10 klx |
Konstante omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter | 15 |