Thru-beam sensor (modtager)
OGE101
OGE-HPKG/US
Thru-beam sensor (modtager)
OGE101
OGE-HPKG/US
- Meget lang rækkevidde
- Til brug ved transport og materialehåndtering
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Økonomisk alternativ til enheder med metalhus
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 8 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 645 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 8 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (i forbindelse med det tilhørende stik) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1335 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Kapsling: ABS | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|