Thru-beam sensor (modtager)
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Thru-beam sensor (modtager)
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Robust rektangulært metalhus med M18-gevind på siden
- Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget lang rækkevidde
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 16 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 662 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 20 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller | ||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...60 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 961 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind | |
Dimensioner [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | zinkstøbegods; PEI | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning | |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|