Thru-beam laser sensor (modtager)
OGE701
OGELFPKG/US100
Thru-beam laser sensor (modtager)
OGE701
OGELFPKG/US100
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget lang rækkevidde
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion via trykknap
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 11 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 655 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager | |
---|---|---|
Rækkevidde [m] | < 2 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Justerbar rækkevidde | ja | |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 0,5; (2 m) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 786 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|