Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGH310
OGH-HPKG/6M
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGH310
OGH-HPKG/6M
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 25 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | < 300; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | < 300 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | < 270 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | < 190 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 25 |
Lysspot dimensioner refererer til | Tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 372 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 267,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|