Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGH502
OGH-FNKG/US100
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGH502
OGH-FNKG/US100
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Intuitiv indstilling af følsomhed via trykknap
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Stort udvalg af fastgørelseskomponenter til hurtig og nem montering
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 25 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 624 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15...300; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) | |
---|---|---|
Fabriksindstilling |
|
|
Justerbar rækkevidde | ja | |
Max. Lysplet diameter [mm] | 25 | |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand | |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 368 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|