Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
- Robust rektangulært metalhus med M18-gevind på siden
- Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Intuitiv indstilling af følsomhed via trykknap
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 32 |
Strømforbrug [mA] | 25 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 645 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15...200; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 15...200 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 15...200 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 15...200 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 13 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...60 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 782 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind | |
Dimensioner [mm] | 52,6 x 19 x 35,6 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | zinkstøbegods; PEI | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|
Yderligere informationer
Gentagelsesnøjagtighed / præcision: 6 σ
gentagelsesnøjagtighed af de målte værdier | ||
Abstand | hvidt (90 % reflektion) | Sort (6 %...90 % remission) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
nøjagtighed | ||
Abstand | hvidt (90 % reflektion) | Sort (6 %...90 % remission) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Værdierne gælder for | |
Udefrakommende lys på emnet | < 10 klx |
Konstante omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum tilkoblingstid i minutter | 10 |