LASER diffus-fotosensor
OGH701
OGHLFNKG/US100
LASER diffus-fotosensor
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Laserbeskyttelse klasse 1 til kravene i bilindustrien
- Simpel justering på grund af synligt laserlys
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 20...200; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 20...200 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 20...100 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 20...70 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 1,5 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 1,2 |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 497 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|