Thru-beam sensor (sender)
OGS100
OGS-OOKG/US
Thru-beam sensor (sender)
OGS100
OGS-OOKG/US
- Meget lang rækkevidde
- Til brug ved transport og materialehåndtering
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Økonomisk alternativ til enheder med metalhus
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 645 |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 8 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 600 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (i forbindelse med det tilhørende stik) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1899 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Kapsling: ABS | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|