Thru-beam sensor (sender)
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
Thru-beam sensor (sender)
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
- Robust rektangulært hus i rustfrit stål med M18-gevind på siden
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
- Meget lang rækkevidde
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 32 |
Strømforbrug [mA] | 17 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 662 |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | 15 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 800 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1011 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 78 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær med M18 gevind | |
Dimensioner [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|