Diffus sensor
OGT103
OGT-DNKG/US
Diffus sensor
OGT103
OGT-DNKG/US
- Meget lang rækkevidde
- Til brug ved transport og materialehåndtering
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Økonomisk alternativ til enheder med metalhus
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 10...400; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Indstillingsområde [mm] | 70...400 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 25 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; (i forbindelse med det tilhørende stik) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 894 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,6 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Kapsling: ABS | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|