- Produkter
- OGW202
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Stort udvalg af fastgørelseskomponenter til hurtig og nem montering
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Applikation [m] | 0,025...2 |
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 940 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 25...400 |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 200 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Bagggrundsafblænding [m] | 2 |
Måle/indstillingsområde
Målefrekvens [Hz] | 10 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 10 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 8 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 690 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); sensor overflade: PMMA; ABS; operatør interface: TPE; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
|
|
---|