Aftaster for spejl
OH5010
OHP-DPKG/2M
Aftaster for spejl
OH5010
OHP-DPKG/2M
- Ekstremt lille hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Til anvendelser i robotik, montage og håndteringsteknologi
- Simpel justering på grund af synligt rødt lys
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: O8P200 Produktsammenligning: OH5010 / O8P200 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Typisk levetid [h] | 75000 |
Referencetemperatur som den angivne levertid henfører til [°C] | 25 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,8; (Prisme reflektor Ø 35 E20004) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 10 |
Lysspot dimensioner refererer til | Rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 0,6 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 28 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Materiale | ABS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|