Thru-beam sensor (sender)
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
Thru-beam sensor (sender)
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
- Ekstremt lille hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Til anvendelser i robotik, montage og håndteringsteknologi
- Simpel justering på grund af synligt rødt lys
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: O8S201 Produktsammenligning: OH5020 / O8S201 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Typisk levetid [h] | 75000 |
Referencetemperatur som den angivne levertid henfører til [°C] | 25 |
Udgange
Overbelastningssikret | ja |
---|
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 1,2 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 10 |
Lysspot dimensioner refererer til | Rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiale | ABS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |