• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OI0003

Aftaster for spejl

OI0003

OIP-FBOA

Aftaster for spejl

OI0003

OIP-FBOA

  • Meget lang rækkevidde
  • Med terminalkammer, der kan drejes 90
  • Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
  • Med AC/DC-output og to-leder teknologi
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Kapsling gevindtype
Applikation
Special funktion polariseringsfilter
Funktions princip Aftaster for spejl
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...250 AC/DC
Kapslingsklasse II
Beskyttet mod omvendt polaritet nej
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 660
Udgange
Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 10,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 10,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 15
Max. lækagestrøm [mA] 6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 35
Kortslutningssikret nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] 0,15...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde ja
Max. Lysplet diameter [mm] 200
Lysspot dimensioner refererer til ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 310
Mekaniske data
Vægt [g] 121
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale PBT; PPO modifiseret
Optikmateriale
PMMA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
skruetrækker
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve