Optisk afstandssensor
OID202
OIDLCNKG/US
Optisk afstandssensor
OID202
OIDLCNKG/US
- Meget lang rækkevidde på grund af time-of-flight-måling
- Pålidelig baggrundsundertrykkelse og farveuafhængig registrering
- Nem parameterindstilling via indstillingsring, som kan drejes og låses
- Pålidelig registrering på skinnende overflader
- Brugervenlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 75; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (Antivalent) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 11 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Max. Lysplet diameter [mm] | 5 | |
---|---|---|
Lysspot dimensioner refererer til | 2 m | |
Hysterese på måleområde [%] | < 2 | |
Bemærk om hysterese på registreringsområdet |
|
|
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja | |
Bagggrundsafblænding [m] | < 20 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,03...2 |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 33 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 6,6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 | |
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 10; (på emnet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 239 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 207 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; front linse: PMMA; LED vindue: PC; PBT; PC; FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med viser | ja | ||||
Udlæsnings enhed | cm; inch | ||||
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
hysterese graf
|
|
---|