Thru-beam sensor (sender)
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Thru-beam sensor (sender)
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Særligt kompakt hus til brug i robotik, montage og håndteringsteknologi
- Simpel justering på grund af synligt laserlys
- Meget lang rækkevidde
- Nem at montere ved at klipse fast på monteringssokkel
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 12 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Udgange
Overbelastningssikret | ja |
---|
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 15 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 24 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 918 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|