Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OJ5049
OJH-FNKG/SO/AS
Diffus fotosensor med baggrundsafblænding
OJ5049
OJH-FNKG/SO/AS
- Særligt kompakt hus til brug i robotik, montage og håndteringsteknologi
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Simpel justering på grund af synligt rødt lys
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
- Nem at montere ved at klipse fast på monteringssokkel
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 25 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15...400; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 18 |
Lysspot dimensioner refererer til | Tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 574 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 35 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|