LASER diffus-fotosensor
OJ5054
OJHLFPKG/SO/AS
LASER diffus-fotosensor
OJ5054
OJHLFPKG/SO/AS
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Særligt kompakt hus til brug i robotik, montage og håndteringsteknologi
- Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
- Simpel justering på grund af synligt laserlys
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 13 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 650 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15...200; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Tasteafstand på hvidt emne (90% reflektion) [mm] | 15...200 |
Tasteafstand på gråt emne (18% reflektion) [mm] | 15...70 |
Tasteafstand på sort emne (6% reflektion) [mm] | 15...45 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 2 |
Max. Lysplet bredde [mm] | 2 |
Max. Lysplet højde [mm] | 1 |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 501 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 27,75 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|