Diffus sensor
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Diffus sensor
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Særligt kompakt hus til brug i robotik, montage og håndteringsteknologi
- Meget lang rækkevidde
- Simpel justering på grund af synligt rødt lys
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
- Nem at montere ved at klipse fast på monteringssokkel
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 32 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1...1000; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 150 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 864 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 28 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiale | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i front |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|