Thru-beam sensor (sender)
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
Thru-beam sensor (sender)
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget lang rækkevidde
- Emission af usynligt infrarød lys
- Nem at montere ved at klipse fast på monteringssokkel
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 19 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Overbelastningssikret | ja |
---|
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1759 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 26,6 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiale | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i front |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|