Thru-beam sensor (modtager)
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
Thru-beam sensor (modtager)
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget lang rækkevidde
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
- Hurtig montering ved hjælp af monteringshuller med robust rustfri stålbøsning
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 12 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 10 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 968 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 27 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiale | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i front |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|