Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
Retro-reflektiv sensor for aftastning af transparente emner
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
- Pålidelig registrering af glas, film, PET-flasker og gennemsigtig emballage
- Meget lang rækkevidde
- Intuitiv indstilling af følsomhed og udgangsfunktion
- Høj skiftefrekvens til hurtige processer
- Simpel justering på grund af synligt rødt lys
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 22 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,2...1,5; (Prisme reflektor 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 64 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 854 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 27,3 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Kapsling: ABS; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|