fiberoptisk forstærker
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
fiberoptisk forstærker
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
- Drift som gennemstrålesensor eller diffus refleksionssensor
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Tydeligt synligt LED-display til kontrol af skiftestatus
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 120 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0...0,12; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...40; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 529 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 66 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiale | PPO modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
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
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|