Thru-beam sensor (sender)
OL0006
OLS-OOOA
Thru-beam sensor (sender)
OL0006
OLS-OOOA
- Meget lang rækkevidde
- Intuitiv indstilling af følsomhed
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Max. energi forbrug [VA] | 4 |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Kortslutningssikret | nej |
---|---|
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 25 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 2500 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 316 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 163,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiale | PA; PBT | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruning: M16 X 1,5 |
---|