Thru-beam sensor (sender)
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Thru-beam sensor (sender)
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Meget lang rækkevidde
- Kombineret AC/DC udgangs trin
- Stort driftsspændingsområde
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24...240 AC/DC |
Max. energi forbrug [VA] | 6 |
Kapslingsklasse | II |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Typisk levetid [h] | 100000 |
Referencetemperatur som den angivne levertid henfører til [°C] | 25 |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
---|
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 50 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 320 |
Lysspot dimensioner refererer til | Rækkevidde |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiale | ABS glasfiberforstærket | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: aluminium, transparent elokseret |
---|