fiberoptisk forstærker
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
fiberoptisk forstærker
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
- Til anvendelser hvor der kræves flere fiberoptikenheder til positionsregistrering
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Til præcis registrering af små dele
- Skærm med grafisk kapacitet til nem opsætning
- Til drift med billig akryl-fiberoptik
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. energi forbrug [VA] | 1,2 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 630 |
Udgange
Elektrisk design | PNP | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 | |
Funktionskontrol udgang | ja | |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 200 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | |
Overbelastningssikret | ja | |
Timer funktion [s] | 0,001...0,1 |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | < 3,8; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...300; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | automatisk og manuel koblingspunktindstilling; logiske funktioner AND; OR; andet koblingspunkt |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 521 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Antal kanaler | 6 |
Fiber forbindelse | FE-11 / FT-11 |
Materiale | Kapsling: ABS; display vindue: PMMA; LED vindue: SEPS; dæksel: zinkstøbegods Kunststof-coated (PA) |
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M16 |
---|