Optisk vinkelsensor
OPL204
OPL-DPKG/US
Optisk vinkelsensor
OPL204
OPL-DPKG/US
- Hurtig opsætning: det er nødvendigt at justere senderen og modtageren
- Fin og præcis lysstråle over hele gaffelbredden
- Metalhus reducerer forvrængning
- Tilstanden lys til/mørke til kan vælges via en drejekontakt
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|
Applikation
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 45 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 919 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 150 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 65 x 10 x 106 |
Benlængde X [mm] | 54 |
Benlængde Y [mm] | 55 |
Sensor bredde Z [mm] | 60,46 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; objektiv: glas |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|