Optisk gaffelsensor
OPU211
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
Optisk gaffelsensor
OPU211
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
- Hurtig opsætning: det er nødvendigt at justere senderen og modtageren
- Fin og præcis lysstråle over hele gaffelbredden
- Metalhus reducerer forvrængning
- Tilstanden lys til/mørke til kan vælges via en drejekontakt
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 0,5 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 709 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 297 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 144 x 12 x 90 |
Gaffeldybde D [mm] | 60 |
Gaffel bredde W [mm] | 120 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods sort elokseret; objektiv: glas |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|