Optisk gaffelsensor
OPU700
OPULFPKG/IO-Link/AS
Optisk gaffelsensor
OPU700
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Hurtig opsætning: det er nødvendigt at justere senderen og modtageren
- Tilsmudsning indmeldes takket være permanent overvågning af lys intensiteten
- Forskellige drifts tilstande kan indstilles i overensstemmelse med den pågældende applikation
Produktegenskaber
Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 1 |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Isolationsmodstand [V] | 500 |
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 150 |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 655 |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (kan omstilles) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 0,05 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Reproducerbarhed [mm] | 0,01 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; switch cyklus tæller; Min./Max. Signalspeicher; Betjeningstilstand | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
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
Laser beskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [År] | 548 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 81,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 50 x 10 x 60 |
Gaffeldybde D [mm] | 35 |
Gaffel bredde W [mm] | 30 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; objektiv: glas |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|
Yderligere informationer
driftstilstand justerbar med IO-Link
standard | High Resolution | Power | Speed | |
opløsning | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Reproducerbarhed | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Koblingsfrekvens | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Reproducerbarhed | 3 σ |