- Produkter
- OR0004
Aftaster for spejl
OR0004
ORR-V/ORT-V
Aftaster for spejl
OR0004
ORR-V/ORT-V
- Særligt kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget lang rækkevidde
- Til tilslutning til en skifteforstærker
- Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
---|---|
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,3...1; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | < 200; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 77 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Materiale | PPO modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm² |
---|