Thru-beam sensor (sender)
OS0024
OSS-OOOA
Thru-beam sensor (sender)
OS0024
OSS-OOOA
- Meget lang rækkevidde
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Strømforbrug [mA] | 18 |
Kapslingsklasse | II |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
---|---|
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 20 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1036 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 265 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|