Aftaster for spejl
OS0025
OSR-FBOA
Aftaster for spejl
OS0025
OSR-FBOA
- Meget lang rækkevidde
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Udgange
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
---|---|
Minimum belastningsstrøm [mA] | 15 |
Max. lækagestrøm [mA] | 6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 302 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 268 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|