Aftaster for spejl
OS5016
OSR-FPKG
Aftaster for spejl
OS5016
OSR-FPKG
- Meget lang rækkevidde
- Kan programmeres til Lys/mørke tilstand
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 632 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 275 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|