fiberoptisk forstærker
OU5002
OUF-DPKG
fiberoptisk forstærker
OU5002
OUF-DPKG
- Simpel tilslutning af fiberoptik til en forstærker
- Drift med billig akryl-fiberoptik eller højkvalitets glasfiberoptik
- Tydelig visning af status
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 35; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | < 0,12; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | < 40; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 583 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 151,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiale | PPO modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
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
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|