• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OU5029

Aftaster for spejl

OU5029

OUP-DPKG

Aftaster for spejl

OU5029

OUP-DPKG

  • Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
  • Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
  • Tydelig visning af status
  • Stort driftsspændingsområde
  • Med polariseringsfilter
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Kapsling rektangulær
Applikation
Special funktion polariseringsfilter
Funktions princip Aftaster for spejl
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Strømforbrug [mA] 30; ((24 V))
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 660
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 160
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Rækkeviddde mod prismespejl [m] 0,15...1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde ja
Max. Lysplet diameter [mm] 475
Lysspot dimensioner refererer til ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 687
Mekaniske data
Vægt [g] 150
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 28 x 16 x 51
Materiale PPO modifiseret
Optikmateriale
glas
Linse orientering Optik i siden
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
Vinkel beslag: 1, E20211
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve