fiberoptisk forstærker
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
fiberoptisk forstærker
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
- Simpel tilslutning af fiberoptik til en forstærker
- Drift med billig akryl-fiberoptik eller højkvalitets glasfiberoptik
- Tydelig visning af status
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 35; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0...0,12; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...40; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 653 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 75,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
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
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|