fiberoptisk forstærker
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
fiberoptisk forstærker
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
- Simpel tilslutning af fiberoptik til en forstærker
- Drift med billig akryl-fiberoptik eller højkvalitets glasfiberoptik
- Tydelig visning af status
- Intuitiv indstilling af følsomhed via potentiometer
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 35; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0...0,12; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...40; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 583 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 75 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|