Thru-beam sensor (modtager)
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Thru-beam sensor (modtager)
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Meget lang rækkevidde
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Tydelig visning af status
- Stort driftsspændingsområde
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 140 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 6 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 618 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve
|
|
---|