• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Målende lysgitter
  5. OY5103

Målende lysgitter

OY5103

OYA0590-60-0-10-C-3-IO

Målende lysgitter

OY5103

OYA0590-60-0-10-C-3-IO

  • Simpel emne måling i intralogistiske applikationer uden kompleks programmering
  • Høj opløsning for præcis emne detektering
  • Brugervenlig integration takket være den standardiserede IO-Link grænseflade
  • Selektiv lysstråle evaluering til bestemmelse af dimensioner eller afstand mellem emner
  • ce
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Elektriske Data
Driftspænding [V] 19,2...28,8 DC
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms] 300
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 880
Modtager
Strømforbrug [mA] 85
Sender
Strømforbrug [mA] 15
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Antal digitale udgange 1
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 16
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Antal stråler 60
Tastefelt højde [mm] 590
Tastefelt bredde (lav lys intensitet) [m] 0...2
Tastefelt bredde (høj lys intensitet) [m] 1...10
Afstand mellem stråler [mm] 10
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder hysterese / vindue; andet koblingspunkt ; Switch-on og Switch-off forsinkelse; Antal tilkoblinger; Teach-funktion; Light-on / Dark-on indstilling
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Min. Process-cyklustid [ms] 10
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
proces værdi 80
enheds status 4
binær koblings information 2
IO-Link funktioner (acykliske) applikations specifik tag; Driftstime tæller
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1400
Henvisning
For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...55
Lagringstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] 10
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 Klasse A
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillations periode 5 min., 30 min. pr akse ved resonans eller 55 Hz
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
MTTF [År] 135
Mekaniske data
Vægt [g] 2
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 663 x 30 x 28
Materiale Kapsling: aluminium; front linse: PC
Længde L [mm] 663
Display / Betjeningsenhed
Display
Sender 2 LED
modtager 3 LED
Tilbehør
Leverings omfang
Monteringsvinkel: 2
Montagemøtrikker for not: 2
Møtrikker
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A