- Produkter
- Sikkerhedsteknologi
- Sikkerhedslysbomme
- Sikkerhedslysgitter med muting (forbikoblings) funktioner
- OY513S
sikkerhedslysbomme
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
sikkerhedslysbomme
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- simpel tilslutning af muting/forbikoblings sensorer direkte til sikkerhedslysgitteret
- muting arme med for-monterede sensorer for hurtig opsætning
- parallel eller krydsstråle muting version til aftastning af forskellige emne størrelser
- integreret status indikation
- brugervenlig konfiguration via hardware fortrådning
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 10 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Strømforbrug [mA] | 84 |
---|
Strømforbrug [mA] | 42 |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal OSSD udgange | 2 |
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA] | 300; (24 V) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Registreringsområde
Beskyttelseshøjde [mm] | 910 |
---|---|
Antal stråler | 4 |
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m] | 0...4 |
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m] | 3...12 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 5,5 |
---|
Omgivende forhold
Anvendelsessteder | Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...55 |
Lagringstemperatur [°C] | -30...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (ikke kondenserende) |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
ESPE type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Opfylder kravene |
|
|||
Levetid TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 6905 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materiale | Kapsling: aluminium; front linse: PC |
Længde L [mm] | 1085 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning | Stik: 1 x M12; Max. Ledningslængde: 100 m; ved ledningstværsnit 1 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|