Tryktransmitter med keramisk målecelle
PA6229
PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V
Tryktransmitter med keramisk målecelle
PA6229
PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V
- Præcist lineært udgangssignal
- Høj repeterbarhed og lav linearitetsfejl
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |||
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...90; (på forespørgsel: -40...90 °C) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk; vakuum |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 20...4 |
Max. belastning [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] | 3 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||
MTTF [År] | 506 | ||||||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 221,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
anzeigen-bedienelemente
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|