- Produkter
- PC3553
Tryktransmitter
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Tryktransmitter
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Pålidelig registrering af systemtryk i industrielle og mobile anvendelser
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Fremragende repeterbarhed og lav linearitetsfejl
- Holdbarhed på over 50 millioner trykcyklusser
- Kompakt og robust hus i rustfrit stål til brug hvor pladsen er begrænset
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PT5414 Produktsammenligning: PC3553 / PT5414 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...16 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...90 |
Min. sprængningstryk [bar] | 600 |
Trykbestandig [bar] | 60 |
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | 0...16 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,15; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 2,5; (inkl. afdrift for indskruningsmoment, nulpunkt- og spændviddefejl) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] | 3 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 218 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM |
Min. trykcyklusser | 50 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|