• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. PC5400

Tryktransmitter

PC5400

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Tryktransmitter

PC5400

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Pålidelig registrering af systemtryk i industrielle anvendelser
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • Fremragende repeterbarhed og lav linearitetsfejl
  • Holdbarhed på over 60 millioner trykcyklusser
  • Kompakt og robust hus i rustfrit stål til brug hvor pladsen er begrænset
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1
Måleområde [bar] 0...400
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2)
Applikation
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Medietemperatur [°C] -40...90
Min. sprængningstryk [bar] 1700
Trykbestandig [bar] 1000
Bemærk note om tryk holdbarhed
statisk
Vacuum modstand [mbar] -1000
Tryktype relativt tryk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 16...36 DC
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal analog signal
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20
Max. belastning [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)
Kortslutningssikret ja
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] 0...400
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,05; (med temperatur udsving <10 K)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,5; (inkl. drift når overspændt, nulpunkt- og spændviddefejl, ulinearitet, hysterese.)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,2
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (pr 6 måneder)
Temperatur koefficient nul punkt og måleområde [% af udsving / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] 2
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...90
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [År] 787
Direktiv om trykudstyr Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data
Vægt [g] 53,5
Materiale rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); rustfri stål (1.4404 / 316L); PA
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. trykcyklusser 60 millioner; (ved 1.2 gange nominelt tryk)
Tilspændingsmoment [Nm] 25...35; (anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning)
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2)
Procestilslutnings forsegling FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Drossel element integreret ja
Bemærkning
Bemærkning
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = Grænsepunkts-indstilling
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A