- Produkter
- PC5412
Tryktransmitter
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Tryktransmitter
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Pålidelig registrering af systemtryk i industrielle anvendelser
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Fremragende repeterbarhed og lav linearitetsfejl
- Holdbarhed på over 60 millioner trykcyklusser
- Kompakt og robust hus i rustfrit stål til brug hvor pladsen er begrænset
Artiklen kan ikke længere leveres
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...100 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | |
---|---|---|
Medie | væsker og gasser | |
Medietemperatur [°C] | -40...90 | |
Min. sprængningstryk [bar] | 1000 | |
Trykbestandig [bar] | 250 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
|
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 16...36 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | 0...100 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,05; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5; (inkl. drift når overspændt, nulpunkt- og spændviddefejl, ulinearitet, hysterese.) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,2 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt og måleområde [% af udsving / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] | 1 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 787 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 56,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykcyklusser | 60 millioner; (ved 1.2 gange nominelt tryk) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning) |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2) |
Procestilslutnings forsegling | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Drossel element integreret | nej |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|